arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
TRIBOS SVL

TRIBOS SVL

Polygonální nástavce
Nástavce TRIBOS SVL umožňují použití standardních řezných nástrojů namísto drahých speciálních nástrojů. Prodloužení s přesnou obvodovou házivostí < 0,003 mm a štíhlejší rušivou konturou lze kombinovat s nejrůznějšími upínači nástrojů SCHUNK. Nástavce TRIBOS SVL se vzájemně doplňují v kombinaci s našimi hydraulickými upínači nástrojů TENDO nebo polygonálními upínači nástrojů TRIBOS-R. K dispozici jsou dvě verze: verze odolná vůči chladivu do tlaku 120 barů nebo s periferním chlazením.

Výhody – Přínos pro Vás

  • Optimalizované interferenční obrysy
    Ideální pro vrtání na nízko položených plochách, jako jsou konstrukce přípravků
  • Univerzálně použitelné
    Vhodné pro montáž upínacích kleštin TENDO, TRIBOS-R, TRIBOS-S, SINO-R, CELSIO a ER
  • Permanentní opakovatelná přesnost házení < 0,003 mm
    Optimální povrchové výsledky, vyšší přesnost obrábění a bezpečné procesy díky jednotné řezací akci a nejvyšší reprodukovatelnosti.
  • Nastavení axiální délky
    Délkové nastavení v rozsahu přesnosti 0,01 mm, s nastavením pojezdu 10 mm
  • TRIBOS-Mini SVL - pro nejmenší průměry od 0,3 mm
    Ekonomické pro jemné obrábění bez zvláštních nástrojů
  • Dokáže upínat všechny typy stopek komerčně dostupných nástrojů
    Forma A: s hlazenou válcovou hřídelí, hřídel formy A podle normy DIN 1835 a DIN 6535 HA Forma AB: s plochým čelem a válcovou hřídelí s unášecím čelem, hřídel formy B podle normy DIN 1835 a DIN 6535 HB Forma B: s bočními unášecími čely, hřídel formy B podle normy DIN 1835 Forma E: s šikmým upínacím čelem, hřídel formy E podle normy DIN 1835 a DIN 6535 HE
  • Vynikající tlumení vibrací
    Je zabráněno mikroúderům, nejlepší povrchy obrobků, ochrana vřetena stroje, zvýšená životnost nástroje vedoucí ke snížení nákladů