arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
AMC CON HSK-A 63 M12x50 L1=76 Similar a la imagen

AMC CON HSK-A 63 M12x50 L1=76

Adaptador vástago roscado, cónico

ID 23005028

AMC CON HSK-A 63 M12x50 L1=76, Portaherramientas
  • Adaptador vástago roscado, cónico
  • Serie: Adaptador vástago roscado, cónico
  • Interfaz del portaherramientas: HSK-A 63
  • Rosca en el diámetro de sujeción: M12
  • Longitud de proyección: 76 mm
  • Concentricidad: ≤ 0.005 mm medido desde el cono hasta D1
  • Calidad de equilibrado: G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
Técnica Adaptador vástago roscado, cónico
Serie Adaptador vástago roscado, cónico
Interfaz del portaherramientas HSK-A 63
Portaherramientas estándar DIN ISO 12164-1
Perno de apriete con rosca G M12
D2 [mm] 21.0
D3 [mm] 30.0
Longitud de proyección L1 [mm]/[pulgadas] 76 mm / 3.0"
L4 [mm] 12.0
L5 [mm] 50.0
Peso [kg] 0.82
Resistente a la refrigeración

Version
For clamping screw-in milling cutters

Run-out accuracy
≤ 0.005 mm measured from taper to D1

Balancing grade
G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm

Data carriers
Bore holes for data carriers according to DIN 69873

Toolholder changes
For automatic toolholder changes

Individual
Additional sizes and customized designs are available upon request