arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
WEL S HSK-A 63 Ø6x100 Illustration similar

WEL S HSK-A 63 Ø6x100

WELDON end mill holders

ID 23000633

WEL S HSK-A 63 Ø6x100, Toolholders
  • WELDON end mill holders
  • Series: WELDON Slim
  • Toolholder interface: HSK-A 63
  • Clamping diameter: 6 mm
  • Projecting length: 100 mm
  • Run-out accuracy: ≤ 0.003 mm measured from taper to D1
  • Balancing grade: G6.3 at 8,000 RPM or Umax < 1 gmm
Scope of delivery: Including WELDON clamping screw
技术 侧固式刀柄
系列 WELDON Slim
刀具夹持接口 HSK-A 63
刀柄标准 DIN ISO 12164-1
夹持直径 D1 6 mm
D2 [mm] 24.0
D6 [mm] 20.0
伸出长度 L1 [mm]/[英寸] 100 mm / 3.9"
L2 [mm] 36.5
L4 [mm] 74.0
G M6
G1 M6
重量 [kg] 0.895
防冷却剂

型号
用于夹持圆柱柄的刀具,符合 DIN 1835B/6359HB 和DIN 1835E/6359HE 标准

回转精度
从锥体到 D1 测量 ≤ 0.003 mm

平衡等级
转速为 8,000 RPM 时动平衡等级达 G6.3 或 Umax < 1 gmm

螺纹 G1
G1 = 夹紧螺钉的螺纹

RAM 数据采集器
符合 DIN 69873 规定的钻孔用于安装数据芯片

刀柄更换
对于自动更换刀柄

标配范围
含 WELDON 侧固式夹持螺钉

单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计