MHM-IT 1000
Zvedací magnet pro horizontální zvedání obrobků
ID 421003
Tento produkt byl ukončen a není už k dispozici.
Alternativní produkty:
Standardní magnetická upínací technika
Informace o ukončení:
Informace o ukončení:
- Datum ukončení prodeje: 2023-12-31
- Nahrazeno: 1495618
- Zdvihací magnet permanentní
- Typ magnetu: Neodym
- Rozměry: 355 x 145 x 148 mm
- Přídržná síla plochých obrobků: 1000 kg
- Přídržná síla kulatých obrobků: 500 kg
- Max. délka obrobku: 3000 mm
- Min. tloušťka obrobku: 40 mm
- Max. pracovní teplota: 80 °C
- Vlastní hmotnost: 45 kg
Technické údaje
| Přídržná síla plochých obrobků [kg] | 1000.0 |
|---|---|
| Přídržná síla kulatých obrobků [kg] | 500.0 |
| Min. tloušťka obrobku [mm] | 40.0 |
| Min. průměr obrobku [mm] | 35.0 |
| Max. průměr obrobku [mm] | 180.0 |
| Max. délka obrobku [mm] | 3000.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 45.0 |
Rozsah dodávky
Zvedací magnet, návod k obsluze a CE prohlášení o shodě