arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
ROTA NCS 315/6 Z220-KV

ROTA NCS 315/6 Z220-KV

Šestičelisťové silové sklíčidlo s průchozím otvorem

ID 865040

标准动力车床卡盘,无通孔

停产信息:
  • 销售结束日期: 2023-12-31
产品特性:
  • 六爪杠杆式卡盘
  • 紧密密封
  • 基爪的主动下拉
  • 摆动补偿: 2+2+2 卡爪成对摆动
  • 主轴架: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
  • 卡爪接口: 十字槽
技术参数:
  • 单指行程: 7.7 mm
  • 活塞行程: 25 mm
  • 卡爪下拉: 0.3 mm
  • 摆动补偿: ± 2 mm
  • 最大夹持力*: 80 kN
  • 最大启动力: 48 kN
  • 最大旋转速度: 2200 1/min
  • 重量: 67 kg
Spindle type ISO 702-4
Spindle size Nr. 8 (Z220)
Serration Tongue and groove
Max. rotational speed [1/min] 2200.0
Max. clamping force [kN] 80.0
Max. actuating force [kN] 48.0
Stroke/jaw [mm] 7.7
Jaw pull-down [mm] 0.3
Lever length [mm] 53.5
Piston stroke (H) [mm] 25.0
Pendulum compensation [mm] ± 2
Weight [kg] 67.0