arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
HABE KEH plus 08 Vergelijkbare illustratie

HABE KEH plus 08

Accessoires voor standaard magnetische klemtechnologie

IDnr. 420672

Accessoires voor standaard magnetische klemtechnologie

Productkenmerken
  • Handmatige afstandsbediening voor max. acht magnetische klauwplaten
  • Om tot acht magnetische klemplaten te besturen
  • Met hoogwaardige, robuuste behuizing
  • Met magnetische folie om aan de machine te bevestigen
  • De aangesloten magnetische klemplaten kunnen via de handmatige afstandsbediening worden geselecteerd en afzonderlijk worden bediend.
  • Zonder regeling van de vasthoudkracht
  • Geschikt voor: KEH plus
Technische gegevens
  • Afmetingen: 187 x 93 x 35 mm
  • Aantal kanalen: 8
  • Kabellengte: 5 m
  • Gewicht: 0.5 kg
Anzahl Kanäle 8.0
Kabellänge [m] 5.0
Gewicht [kg] 0.5

Lieferumfang
Handfernbedienung, Betriebsanleitung