UGE 20-1
Upínací vložky
ID 10035475
UGE 20-1, Upínací vložky
- Výška H: 10 mm
- Délka L: 16 mm
- Materiál: Karbid
- Jednotka: 1 sada = 6 kusů
Technické údaje
| Hauteur H [mm] | 10.0 |
|---|---|
| Longueur L [mm] | 16.0 |
| Angle W [°] | 10.0 |
| Matière | Hartmetall |
| Unité de livraison | 1 Satz = 6 Stück |
| Etendue de la livraison | Lieferumfang: Spanneinsatz mit Zylinderschraube M4x12, DIN 912, Einbauanleitung |
La version UGE 20-1 possède une seule ligne de dents.