SINOclamp D16-25
Clé de serrage
ID 210641
SINOclamp D16-25, Chave de boca
- Para diâmetro de fixação: Ø16-Ø25, Ø3/4", Ø1"
- Diâmetro: 49.72 mm
- Comprimento L1: 265 mm
Détails techniques
| For clamping diameter | Ø16-Ø25, Ø3/4", Ø1" |
|---|---|
| D1 [mm] | 49.72 |
| D2 [mm] | 84.0 |
| L1 [mm] | 265.0 |
| Weight [kg] | 0.97 |