S5A-G5 200
5osá úchopová čelist
ID 1471199
Systémové čelisti, standardní
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- 5osá úchopová čelist
- Se schůdkem pro uchopení a s broušenou upínací plochou
- Rozhraní čelisti: 1.5 mm x 60°
- Vhodné pro: 2čelisťové sklíčidlo TANDEM, velikost 200
- Rozměry: 102 x 73.5 x 75 mm
- krok uchopení: 5 mm
- Vlastní hmotnost: 2.1 kg
- Hladký stupeň: 18.6 - 94.6 mm
- Stupeň uchopení: 29.6 - 105.6 mm
- Upínací rozsahy polohy čelisti 2:
- Hladký stupeň: 88.6 - 167.6 mm
- Stupeň uchopení: 99.6 - 178.6 mm
Technické údaje
| Šířka [mm] | 102.0 |
|---|---|
| Výška [mm] | 75.0 |
| Vhodné pro | 200 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 2.1 |
Rozsah dodávky
5osá čelist; bez montážních šroubů