arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
GSC-G-1 M12-T14 Abbildung ähnlich

GSC-G-1 M12-T14

Accessoires pour systèmes de serrage manuels standard

ID 430423

Delivery time on request
Accessoires pour systèmes de serrage manuels standard

Caractéristiques des produits :
  • Vis de serrage pour corps de base
  • Utilisés pour fixer directement des moyens de serrage via le corps de base.
Caractéristiques techniques :
  • Convient pour des rainures en T: 14 mm
  • Filetage : M12
  • Poids: 0.23 kg
Filetage M12
Convient pour des rainures en T [mm] 14.0
Poids [kg] 0.23

Etendue de la livraison
Vis de serrage