CMS 050-A-B
수동 교환 시스템
ID 1545315
수동 교환 시스템 CMS, 크기: 050, 미니 교환 어댑터, 수동
- 포스 Fz 최대: 900 N
- 최대 총 탑재량: 11 kg
技術的詳細
| 권장 핸들링 중량 [kg] | 11.0 |
|---|---|
| 반복 정밀도 [mm] | 0.02 |
| 중량 [kg] | 0.15 |
| 커플링 플랜지, 툴 측면 | ISO 9409-1-50-4-M6 |
| 최소 주위 온도 [°C] | 5.0 |
| 최대 주위 온도 [°C] | 60.0 |
| 높이 Z [mm] | 16.0 |
| 나사 연결 다이어그램 | S7 |
| 최대 정적 인장력 Fz [N] | 900.0 |
| 최대 동적 모멘트 Mx/My [Nm] | 35.0 |
| 최대 동적 모멘트 Mz [Nm] | 27.0 |
| 최대 정지 모멘트 Mx/My [Nm] | 75.0 |
| 최대 정지 모멘트 Mz [Nm] | 135.0 |
*참고로 체인지 마스터(ZK)와 체인지 어댑터(ZA)의 높이가 다릅니다. 합계는 결합된 체인지 시스템의 총 높이를 나타냅니다.
치수 및 최대 로드
부하 다이어그램
치수 및 최대 로드
이것은 오류 없는 작동의 보장을 위해 체인징 시스템에 작용하도록 허용된 모든 정적 부하의 합입니다.
부하 다이어그램
가속도와 레버 암(Mx/My 기준)을 고려한 최대 핸들링 무게 다이어그램은 기술적인 설계를 대체하지 않습니다.
- X 軸:
- 레버 암
- Y 軸:
- 중량
시리즈에 관한 일반 참고 사항
험한 환경 조건
(예를 들어 냉각제, 주조 및 연삭 분진이 있는) 험한 환경 조건에서 사용하면 유닛 사용 수명이 크게 단축될 수 있으며 SCHUNK는 이에 대해 보증하지 않습니다. 하지만 해결 방안을 찾아드릴 수 있는 경우가 많습니다. 도움이 필요하신 경우 문의해 주십시오.
핸들링 중량
플랜지에 부착된 총 로드의 중량입니다. 디자인 시, 허용 포스와 모멘트에 주의를 기울여야 합니다. 권장 핸들링 중량을 초과할 경우 수명이 줄어들 수 있다는 것을 참고하십시오.
작동
잠금 레버를 통해 수동으로
작동 원리
헤드와 어댑터는 수동 레버를 조작하여 핀으로 잠그거나 잠금을 풉니다.
하우징
하우징은 하드 코팅된 고강도 알루미늄 합금으로 구성됩니다. 기능 구성품은 강화강으로 만듭니다.
보증
24개월