arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
ROTA-S plus 400-102 Z380-VP1

ROTA-S plus 400-102 Z380-VP1

Autocentrante manuale con cambio rapido delle ganasce

ID 814340

Mandrini a serraggio manuale standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Mandrino wedge-bar a 3 ganasce
  • Sistema cambio rapido ganasce
  • Foro passante: 102 mm
  • Supporto del mandrino: ISO 702-4 Nr. 15 (Z380)
  • Interfaccia ganasce: Dentatura inclinata
Dati tecnici:
  • Corsa per griffa: 12 mm
  • Passo tra i denti: 8.5 mm
  • Forza di serraggio max.: 230 kN
  • Coppia max.: 280 Nm
  • Numero di giri max.: 2200 1/min
  • Peso: 99 kg
Tipo di mandrino ISO 702-4
Dimensioni del mandrino Nr. 15 (Z380)
Dentatura Dentatura inclinata
Numero di giri max. [1/min] 2200.0
Forza di serraggio max. [kN] 230.0
Coppia max. [Nm] 280.0
Corsa/griffa [mm] 12.0
Passo tra i denti [mm] 8.5
Peso [kg] 99.0

La fornitura comprende
Mandrino, 1 kit di griffe base con viti, viti di montaggio del mandrino, chiave di azionamento, golfare e istruzioni per l'uso