EWB-TSJ 400
ベースジョー
ID 160743
EWB-TSJ 400, ベースジョー
特長:
特長:
- セレーション: ストレートセレーション
- 型式: 1.5 mm x 60°
- 溝幅: 24 mm
- デリバリーユニット: 1 セット = 3 点入り
- 納品内容: 円筒型ネジ含む
- チャックジョークイックファインダーの「ツール」をクリックするだけで、お使いの旋盤用チャックに対応するさまざまなベースジョーをご覧いただけます。適合するトップジョーも見つかります!
Información técnica
| Grupo de productos | Mordazas base |
|---|---|
| Montaje | 1.5 mm x 60° |
| Dentado | Dentado recto |
| Ancho de la ranura N [mm] | 24.0 |
| Anchura B [mm] | 62.0 |
| Anchura B1 [mm] | 50.0 |
| altura H [mm] | 78.0 |
| Longitud L [mm] | 148.0 |
| Tornillos | M20 |
| m/ajuste [kg] | 11.0 |