arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
NKS 3-17 Similar a la imagen

NKS 3-17

Einzel-Nutenstein

ID 143111

Disponibilidad limitada
NKS 3-17, Einzel-Nutenstein

Produktmerkmale:
  • Nutbreite: 21 mm
  • Nutbreite abgesetzt: 17 mm
  • Max. Anzugsmoment: 70 Nm
  • Liefereinheit: 1 Stück
Tools:
  • Passt dieser Nutenstein auf mein Drehfutter? Um den passenden Nutenstein für Ihr Drehfutter zu finden, Klicken Sie auf 'Tools' und nutzen Sie unseren Spannbacken-Quickfinder.
Produktgruppe Einzel-Nutenstein
Nutbreite N [mm] 21.0
Nutbreite abgesetzt N1 [mm] 17.0
Breite B [mm] 25.0
Höhe H [mm] 26.5
Höhe H1 [mm] 10.0
Länge L [mm] 20.0
Zyl.-Schraube M12 x 30
Max. zul. Anziehdrehmoment [Nm] 70.0
Bei der Auswahl der Nutensteine bitte die Anschlussmaße des Futters (Verzahnung/Nutbreite) prüfen