arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
AGM-XY 063-P Illustrazione simile

AGM-XY 063-P

Unità di compensazione

ID 1582600

Scorte limitate
Unità di compensazione AGM-XY, Dimensioni: 063

  • Corsa di compensazione XY: ± 5 mm
  • Forza Fz max: 800 N
  • Forza Fd max.: 1200 N
  • Classe di protezione IP: 20
Corsa di compensazione XY [mm] ± 5
Forza di ancoraggio massima bloccata (Fx, Fy) [N] 2010.0
Memoria di posizione della forza di ancoraggio radiale [N] 120.0
Forza di scollamento [N] 4.0
Distanza max. forza di spostamento Z [mm] 1000.0
Pressione d'esercizio min. [bar] 4.0
Pressione di esercizio max. [bar] 6.5
Pressione d'esercizio nominale [bar] 6.0
Precisione di ripetibilità [mm] 0.03
Collegamento lato robot ISO 9409-1-63-4-M6
Collegamento lato utensile ISO 9409-1-63-4-M6
Peso [kg] 2.0
Temperatura ambiente min. [°C] 5.0
Temperatura ambiente max. [°C] 60.0
Consumo di fluido [cm³] 16.0
Consumo di fluido per la memoria della posizione di serraggio (azionamento semplice) [cm³] 1.0
Tempo di bloccaggio [s] 0.2
Collegamenti dell'aria bloccati e sbloccati M5
Classe di protezione IP 20
Coppia Mx max [Nm] 55.0
Coppia My max. [Nm] 55.0
Coppia Mz max [Nm] 45.0
Forza Fx max [N] 300.0
Forza Fz max [N] 800.0
Coppia dinamica max Mx/My [Nm] 26.0
Forza Fx massima dinamica [N] 210.0
Forza Fy massima dinamica [N] 210.0
Forza Fz massima dinamica [N] 400.0
Forza max. Fd [N] 1200.0
Ulteriori dati tecnici sono disponibili su schunk.com.

Informazioni generali sulla serie

Condizioni ambientali estreme
Tenere presente che l'impiego in condizioni ambientali estreme (ad es. nella zona del refrigerante, in presenza di pulviscolo di fusione o di rettifica) può ridurre notevolmente la durata di questi prodotti e invalidare la garanzia SCHUNK. In molti casi però abbiamo una soluzione pronta. Consultateci pure al riguardo.

Consumo di fluido
si riferisce al consumo d'aria per un ciclo di bloccaggio e sbloccaggio