arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。

SCHUNK ライフサイエンス:ライフサイエンスの世界を自動化

ライフサイエンス業界では、検証作業が市場投入までの時間を左右します。つまり、すべてのプロセスが安定し、再現性があり、コンタミネーションがないことを証明しなければなりません。ここがまさに SCHUNK の出番です。規制された環境における精密で繊細な取り扱いのための先端技術のパイオニアとして、当社は最初から、クリーンルーム対応で、規格に準拠し、プロセス上も安全なソリューションを提供しています。このこだわりは、あらゆる部品や細部にまで表れており、SCHUNK 効果を生み出し、メーカーに測定可能な利点をもたらしています。

医療技術、製薬、ラボオートメーションのいずれにおいても、SCHUNK は精密なワークを確実に、やさしく、残留物のない状態でハンドリングします。これにより、メーカーは開発リスクを低減し、生産量を増やし、ライフサイクル全体を通じて最適かつ基準に適合したソリューションを達成することができます。

お気軽にお問い合わせください。

SCHUNK効果をご体感ください。

  • 現場のための最適解
    ソリューションは、豊富なエンジニアリングの専門知識を駆使して作成され、個々のプロセスに合わせて正確に調整されます。
    その結果、生産性と品質が著しく向上しました。
  • 市場投入までの時間を短縮
    業界を熟知する SCHUNK は、当初からあらゆる規制要件を満たす部品やソリューションを提供しています。これにより、検証サイクルが短縮され、統合が加速され、製品がより早く市場に投入されます。
  • ライフサイクル全体を通じた安全なプロセス
    信頼性の高いサービスと長期的なサポートにより、SCHUNK はシステムの可用性を最大限に高め、予測可能で安定したプロセスを実現します。
    ライフサイクル全体を通じて測定可能な優位性。

私たちは、次のような業界で経験を積んできました。

製薬

医薬品製造においては、品質と純度が最優先事項です。錠剤、粉末、クリーム、溶液などの固形、半固形、液体製品において、プロセスは透明性が高く、ミスがなく、規格に適合している必要があります。

ラボオートメーション

研究室では、体系的で反復的なプロセスが不可欠です。代表的な作業:試薬やサンプルキャリアを確実に把持し、測定・分析装置に確実に移動させます。SCHUNK はメカトロニクスオートメーション部品への依存度を高めています。

MedTech

医療技術では、正確で信頼性の高いプロセスが鍵となります。SCHUNK は、医療製品の生産・組立用の機械やシステムを補完するために、規格準拠の工具保持とワーク保持、把持、自動化技術を提供しています。

製薬プロセスにおける繊細な製品の取り扱いには、コンタミネーションのない絶対的な精度が要求されます。わずかなズレでも、バッチ全体を危険にさらす可能性があります。SCHUNK は、バイアル、シリンジ、輸液バッグなどを安全に取り扱う衛生的な設計で、クリーンルーム認定のグリッパーとツールチェンジャーを提供しています。

強力な製薬プロセスのために

  • 妥協のない清潔さ
    熟慮を重ねた素材の選択と衛生的な設計により、お客様が抱える汚染リスクを最小限に抑えます。当社の製品は、VHP のような強力な洗浄剤に耐えられるよう特別に設計されています。
  • 無菌かつクリーンな環境
    お客様の生産をクリーンルーム対応にします。ISO 14644 認証と GMP Annex 1 準拠により、SCHUNK の製品は無菌プロセスの品質を保証します。
  • 製品接触における安全性
    製造の安全性を高め、高価なダウンタイムを回避するため、SCHUNK は厳格な H1 要件を満たす FDA 準拠の材料と潤滑剤を使用しています。

製薬産業向けソリューション

充填済みシリンジのグリップ

40 ポジションのグリップユニットを使用することで、重点済みシリンジを個別に取り扱い、配置することができます。

シリンジとバイアルのハンドリング

無菌室や薬剤の液体充填用のグリッパーとツールチェンジャー。

医薬品の調製

グリッパーとツールチェンジャーは (シリンジ、ガラス製バイアル、点滴バッグなど)、さまざまな容器の柔軟なハンドリングを可能にします。

衛生的な設計のため、デリケートな生産環境でも信頼性の高いツールチェンジが可能

  • 無菌環境で、信頼性が高く安全に使用が可能​
  • 手作業なしで、柔軟なバッチ変更が可能
  • あらゆる要件に対応する最適なチェンジャー

無菌ツールチェンジャーの全詳細

CEA 無菌ツールチェンジャーのラピッドプロトタイピング

ラボラトリーは、サンプル量の増加、熟練スタッフの不足、厳格な文書化要件に対処しながら、絶対的な再現性のある結果を達成しなければなりません。SCHUNK は、例えば、サンプルチューブ、マイクロタイタープレート、バイアルの、高精度かつ粒子の発生・損失を最小限に抑えたハンドリングを可能にします。

ラボラトリーでの信頼性の高いパフォーマンス

  • スケーラブルな自動化
    信頼性が高く、再現可能なプロセスは、スタッフの必要性を減らしながら、スループットを向上させます。
  • 検証可能な品質
    センサーによって監視されるプロセスは、トレーサビリティと文書化に対する高い要求を満たしています。​
  • ラボラトリーでの柔軟性
    モジュール式コンポーネントにより、新しい試験形式やワークフローへの迅速な適応が可能です。

自動化されたラボのためのソリューション

サンプルチューブの確実な固定

小型コンポーネント用の電動グリッパーは、蓋をねじ込んだり外したりしている間、チューブを保持します。

シャーレとプレートの移動

加熱キャビネットでは、180 度回転するグリップユニットを使ってシャーレを規則的に回転させます。

ラボ分析用自動サンプル供給

小型コンポーネント用の電動グリッパーは、分析用サンプルの安全なハンドリングを保証します。細いチューブやトレイ全体でも、グリッパーを交換することなく把持できます。

サンプル容器を高い信頼性で開閉するデキャップ装置

  • 単一サンプルの確実な把持
  • 稼働時間が長く、メンテナンスが少ない
  • 限られたスペースに最適

デキャップ装置の詳細

デキャップ装置の画像

MedTechの部品は、より小さくかつ多様になり、極めて精密で、検証可能な、誤差ゼロの組立・製造プロセスが求められるようになってきています。SCHUNK は、繊細なプラスチック製ワークや金属部品も確実に把持し、摩耗を抑え、トレーサビリティを確保する、堅牢なセンサー監視式把持・把持ソリューションを提供しています。

安定した医療技術生産のために

  • エラーのないアセンブリ
    センサーベースの安全なプロセス
    エラーを最小限に抑えます。
  • 製品の長寿命
    堅牢な SCHUNK のコンポーネントは、耐久性を保証します。
    信頼性の高い医療技術生産。
  • 市場投入までの時間を短縮
    検証可能なシステムは開発期間と
    立ち上げ期間を短縮できます。

医療用製造・組立工程向けソリューション​ ​

ペディクルスクリューのハンドリング

ペディクルスクリューは自動的に次の製造プロセスに送られます。

ペン型注射器の組み立て

個々の部品は、複数の小型部品グリッパーを使用してペン型注射器へと正確に組み立てられる。

インプラントの加工

骨プレートをクランピングブロックでしっかりと固定し、精密なツールホルダーを使って加工します。

歯科業界におけるマイクロ切削

ツールホルダーを使用した歯科インプラントの超微細・精密加工。
人物イメージ:フィリップグルメオートマティカ・ライフサイエンス

より安全、より効率的、よりスケーラブルなライフサイエンスのプロセスを設計しようとお望みですか?

SCHUNK の応用部門の専門家がお客様の事例を分析し、SCHUNK のテクノロジーがどのような違いをもたらすかをご紹介します。まずはお気軽にお問い合わせください (初回相談は契約義務なし)

SCHUNK 効果への道