arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
ELB

ELB

Kompakt-Linearachse
Kurzhubachse mit Lineardirektantrieb und Kreuzrollenführungen

Vantaggi – I tuoi benefici

  • Motore e sistema di misurazione integrati nell'asse
    Minimizza i profili d'ingombro e l'esigenza di spazi
  • Può essere dotato di un sistema di misurazione della corsa assoluto
    Minori oneri di programmazione e risparmio di tempo per la messa in funzione e durante il funzionamento
  • Elevata dinamicità per tempi di ciclo brevi
    Ciò si traduce in elevata produttività
  • Quasi nessun componente soggetto a usura
    per una lunga durata
  • Rulli incrociati precaricati
    Così si ottiene una totale assenza di gioco
  • Fori di fissaggio standardizzati
    per numerose combinazioni con altri componenti del sistema modulare
  • Freno d'arresto pneumatico o elettrico opzionale come blocco di abbassamento
    Per la sicurezza di processo durante l'arresto del sistema
  • Su richiesta, dispositivi di sicurezza certificati secondo SIL2/PLd
    con le interfacce HIPERFACE® e DRIVE-CliQ per applicazioni con elevati requisiti nell'ambito della sicurezza delle macchina

Opzioni ed informazioni speciali

  • Sistema modulare di trasduttori
    L'asse lineare (simile alla figura) è disponibile con quattro diversi sistemi di misurazione della posizione. Il sistema di misurazione della corsa incrementale ha un'interfaccia 1Vss. I sistemi assoluti di misurazione della posizione sono disponibili, in opzione, con le interfacce: HIPERFACE®, SSI o DRIVE-CLiQ.
  • Freno di arresto pneumatico
    In opzione, l'asse lineare può essere fornito con un freno di arresto. Il freno di arresto è ad azionamento pneumatico. La sua funzione viene attivata in stato non ventilato. Il freno di arresto viene utilizzato per mantenere la posizione dell'asse lineare in assenza di corrente.
  • Compensazione del carico
    Opzionalmente, l'asse lineare può essere fornito dotato di un dispositivo di compensazione del carico montato in parallelo al motore. A questo scopo viene utilizzata una molla magnetica MagSpring® La molla magnetica compensa parte delle forze peso durante i movimenti verticali del motore lineare. Questo causa una maggiore risposta dinamica in alcune applicazioni.
  • Freni elettrici dello stelo del pistone
    In opzione, l'asse può essere dotato di un freno di stazionamento elettrico. Ciò impedisce un affondamento accidentale degli assi installati verticalmente in caso di mancanza di energia. Il freno di stazionamento è adatto anche per applicazioni nel campo della sicurezza delle macchine. Non esitate a contattarci.
  • Sistema di encoder certificato
    I sistemi di encoder con le interfacce HIPERFACE® (su richiesta) e DRIVE-CLiQ sono certificati conformemente a SIL2/PLd. Questo significa che è possibile gestire anche applicazioni impegnative con requisiti elevati nel campo della sicurezza delle macchine. Consultateci pure al riguardo
  • NOVITÀ: versione con lubrificazione compatibile con gli alimenti (H1G)
    come soluzione per un facile uso nella tecnologia medica, nell'automazione di laboratorio, nell'industria farmaceutica e alimentare. I requisiti della EN 1672-2:2020 non sono completamente soddisfatti.