CDB-8-11-0
Entgratwerkzeug
ID 1421055
この製品は廃番となっており、販売は停止されています。
詳細はこちらこちらからお問い合わせください。
Entgratwerkzeug CDB, Baugröße: 008, kein Antrieb
- Ausgleichsweg Z: 8 mm
- Kraft Fz max.: 67 N
技術的詳細
| Angolo di compensazione max X [°] | ± 5.5 |
|---|---|
| Angolo di compensazione max Y [°] | ± 5.5 |
| Corsa di compensazione Z [mm] | 8.0 |
| Peso [kg] | 1.04 |
| Tubo flessibile di collegamento aria | 4 mm |
| Porta-utensili | Porta lama per sbavatori di tipo B, C, D, E e F |
| Cambio dell'utensile | Manuale |
| Fissaggio degli assi | integrata |
| Forza di compensazione radiale minima [N] | 25.0 |
| Forza di compensazione radiale massima [N] | 76.0 |
| Forza di compensazione assiale minima [N] | 13.0 |
| Forza di compensazione assiale massima [N] | 67.0 |
| Pressione d'esercizio min. [bar] | 1.0 |
| Pressione d'esercizio max. [bar] | 4.1 |
| Diametro D [mm] | 66.7 |
| Altezza Z [mm] | 193.7 |
| Forza Fx max [N] | 76.0 |
| Forza Fy max [N] | 76.0 |
| Forza Fz max [N] | 67.0 |
Dimensioni e carichi massimi
Dimensioni e carichi massimi
Le forze indicate esprimono il carico massimo.
Informazioni generali sulla serie
Condizioni ambientali
Si prega di notare che l'unità non adatta per l'utilizzo in aree in cui siano presenti refrigeranti o fluidi di taglio.
Attacco
sul braccio del robot o in qualità di unità stazionaria
Garanzia
24 mesi