TRIBOS-RM SRE SO
Insert de réduction ouvert sur le côté
侧向放置的加力套 TRIBOS SRE SO 是用于 SCHUNK TRIBOS-RM 三角刀柄夹持刀具的适配器。当换刀时,操作人员将精密接口与合适的 TRIBOS SRE 组合起来, 并将它们一起插入到夹持装置 TRIBOS SVP 的对应接口中即可。侧向放置的 TRIBOS SRE 起到替代横向插入的作用。
功能
细节图片
アプリケーション SRE - 側面開放
アプリケーション SRE - 側面開放
並列開放型 TRIBOS SRE サイズ縮小調整インサートは、ツールホルダー取付け具の外径より大きい周囲をもつツールを結合するのに使用されます。ツール交換時には、オペレーターはツールホルダー取り付け具とそれに対応する TRIBOS SRE を接続し、これらをいっしょにクランピングデバイス TRIBOS SVP の開口部に挿入します。ツールホルダー取り付け具をクランプツールといっしょにTRIBOS SRE サイズ縮小調整インサートから引き出します。ツールの周囲が原因でこれが不可能な場合、並列開放型 SRE をツールのクランピングに使用できます。
これは、例えばアンギュラーミーリングカッター、プリズム型ミーリングカッター、仕上げカッターなどのクランピングに適しています。