arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
S5A-G5 140 Abbildung ähnlich

S5A-G5 140

5-Achs-Backen grip

ID 1471197

Systembacken Standard

Produktmerkmale:
  • 5-Achs-Backen grip
  • Mit grip-Stufe sowie geschliffener Spannfläche
  • Backenschnittstelle: 1.5 mm x 60°
  • Passend zu: TANDEM 2-Backen-Spanner Baugröße 140
Technische Daten:
  • Abmessungen: 69 x 49,5 x 50 mm
  • grip-Stufe: 5 mm
  • Gewicht: 0.55 kg
Spannbereiche Backenstellung 1:
  • Glatte Stufe: 13 - 76 mm
  • Grip-Stufe: 21 - 84 mm
  • Spannbereiche Backenstellung 2:
  • Glatte Stufe: 54 - 113 mm
  • Grip-Stufe: 62 - 121 mm
Breite [mm] 69.0
Höhe [mm] 50.0
Passend zu 140
Gewicht [kg] 0.55

Lieferumfang
5-Achs-Backen; ohne Befestigungsschrauben