S5A-G5 160
Castanha de aperto de 5 eixos
ID 1471198
标准型系统卡爪
产品特性:
产品特性:
- 5 轴夹爪
- 带有抓地台阶和地面夹紧面
- 卡爪接口: 1.5 mm x 60°
- 适用于: TANDEM 二爪虎钳,型号 160
- 尺寸: 80 x 58,5 x 50 mm
- 夹持台阶: 5 mm
- 重量: 0.8 kg
- Glatte Stufe: 13 - 73 mm
- Grip-Stufe: 22 - 82 mm
- Spannbereich Backenstellung 2:
- Glatte-Stufe: 66 - 126 mm
- Grip-Stufe: 75 - 135 mm