arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
PVP 50-22 430 x 315 類似のイラスト

PVP 50-22 430 x 315

標準マグネットクランピング技術用アクセサリー

ID 422490

標準マグネットクランピング技術用アクセサリー

特長:
  • 24極プレート
  • 輪郭・特殊形状のミーリング加工用。
  • 適合タイプ: MFRS マグネットチャック
テクニカルデータ:
  • 寸法: 430 x 315 x 22 mm
  • ポールスレッド: M8
  • ポールサイズ用: 50 x 50 mm
  • 重量: 19 kg
Longitud [mm] 430.0
Ancho [mm] 315.0
Altura [mm] 22.0
Peso [kg] 19.0

Material suministrado
Plato protector