arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
PVP-L30-22 430x380

PVP-L30-22 430x380

Příslušenství pro standardní magnetickou upínací techniku

ID 1358588

Příslušenství pro standardní magnetickou upínací techniku

Vlastnosti produktu:
  • 8násobná pólová deska
  • Pro frézování kontur a neobvyklých tvarů.
  • Technologie: Paralelní pól
  • Vhodné pro: MFPS-P-A1-L30 430 x 380
Technické údaje:
  • Rozměry: 430 x 380 x 22 mm
  • Rozteč pólů: 30 mm + 10 mm
  • Vlastní hmotnost: 27 kg
Délka [mm] 430.0
Šířka [mm] 380.0
Výška [mm] 22.0
Vlastní hmotnost [kg] 27.0

Scope of delivery
Pole plate, fastening screws