arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
ADK-1 M8-SW6 類似のイラスト

ADK-1 M8-SW6

標準パレットシステム用アクセサリー

ID 9988527

標準パレットシステム用アクセサリー

特長:
  • カバーキャップ
  • 取付ねじのカバーおよびチップ蓄積防止
  • 適合タイプ: NSE3 138, 138-P, 138-V1, 138-V1-P, 138-K, 138-P-K, 138-V1-K, 138-V1-P-K, 138-V4, 138-V4-K; NSE-M plus 138, 138-V1; NSE-S3 138-SPE, 138-SPE-V1, 138-SPE-V4, 138-SPE-K, 138-SPE-V1-K, 138-SPE-V4-K; NSE plus 138, 138-P, 138-V1, 176, 176-V1
テクニカルデータ:
  • ネジ : M8
  • 直径: 13 mm
  • 高さ: 5 mm
  • 重量: 0.001 kg
直径 [mm] 13.0
高さ [mm] 5.0
重量 [kg] 0.001

納品内容
カバーキャップ