arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
ADK M8-SW5 Illustration similar

ADK M8-SW5

Accessori per sistemi di cambio pallet rapido standard

ID 9985032

Accessoires pour les systèmes à référence à point zéro standard

Caractéristiques des produits :
  • Capots de recouvrement
  • Pour couvrir les vis de fixation et éviter l'accumulation de copeaux
  • Compatible avec: NSE-T3 138, 138-K, 138-V1, 138-V1-K, 138-V4, 138-V4-K; NSE-T plus 138, 138-V1
Caractéristiques techniques :
  • Filetage : M8
  • Diamètre: 13 mm
  • Hauteur: 4.5 mm
  • Poids: 0.001 kg
Diamètre [mm] 13.0
Hauteur [mm] 4.5
Poids [kg] 0.001

Etendue de la livraison
Capots de recouvrement