SGS-F 100-95-50
鋼製ジョー
ID 430096
システムジョー、標準
特長:
特長:
- 鋼製ジョー、固定
- ネジ含む
- 適合タイプ: KSG 100
- 寸法: 99 x 95 x 50 mm
- 重量: 3.3 kg
技術的詳細
| 宽度 [mm] | 99.0 |
|---|---|
| 深度 [mm] | 95.0 |
| 高度 [mm] | 50.0 |
| 束 | 件 |
| 重量 [kg] | 3.3 |
标配范围
系统夹爪、紧固螺钉