arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
AB 158 M8 图片仅供参考

AB 158 M8

工件销

ID 122165

AB 158 M8, 工件销 软
  • 高度 H: 15 mm
  • 扳手尺寸A/F: 14
  • 螺纹 G: M8
  • 材料: Stahl C45
  • 供货单位: 1 件
Height H [mm] 15.0
Wrench size A/F 14.0
Thread G M8
Material Stahl C45
soft yes
Delivery unit 1 piece