arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
PVF-L30-30 130x30 Illustration similar

PVF-L30-30 130x30

Accessories for standard magnetic clamping technology

ID 1393196

標準マグネットクランピング技術用アクセサリー

特長:
  • 固定磁極拡張材
  • 貫通孔とM6ネジ付き。 
  • テクノロジー: パラレルポール
テクニカルデータ:
  • 寸法: 130 x 30 x 30 mm
  • ポールスレッド: M6
  • 磁極間隔: 30 mm + 10 mm
  • 重量: 0.9 kg
길이 [mm] 130.0
폭 [mm] 30.0
높이 [mm] 30.0
중량 [kg] 0.9