arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
HM 13 Illustration similar

HM 13

Clamping inserts

ID 184103

HM 13, Clamping inserts
  • Height H: 9.5 mm
  • Diameter D: 15.8 mm
  • Thread G: M6
  • Material: Carbide insert with steel body
  • Delivery unit: 1 set = 10 pieces
Hauteur H [mm] 9.5
Hauteur H1 [mm] 5.0
Diamètre D [mm] 15.8
Diamètre D1 [mm] 13.0
Filetage G M6
Force admissible max. [kN] 20.0
Matière Insert carbure avec corps en acier
Unité de livraison 1 jeu = 10 pièces
Les valeurs maximales de force sont valides si toutes la surface est utilisée pour la préhension.