GPSC-2 Ø12f7-M12
Accesorios para el sistema de sujeción manual estándar
ID 490546
Accesorios para el sistema de sujeción manual estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Tornillos de ajuste
- Para una orientación de la posición y un montaje de los tornillos de banco de sujeción manuales con precisión en la mesa de la máquina.
- Indicado para: KSC(-D/-F/-K) 125; KSX(-C2)
- Ø de ajuste: 12f7
- Rosca : M12
- Peso: 0.11 kg
Información técnica
| 安装直径 Ø | 12f7 |
|---|---|
| 螺纹 | M12 |
| 重量 [kg] | 0.11 |