arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
HSV-7-3/2

HSV-7-3/2

Accessori per tecnologia di serraggio a vuoto standard

ID 1458736

Accessori per tecnologia di serraggio a vuoto standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Valvola a scorrimento manuale
  • Valvola a 3/2 vie
  • Adatto per il set di collegamento vuoto VAS VC-SMPL G1/4-IG
Dati tecnici:
  • Diametro nominale (DN): 7 mm
  • Filetto : G1/4"-IG
  • Campo di pressione: -0.95 - 10 bar
Diametro nominale (DN) [mm] 7.0
Filetto G1/4"-IG
Pressione d'esercizio min. [bar] -0.95
Pressione di esercizio max. [bar] 10.0

La fornitura comprende
Valvola a scorrimento manuale