SP 250-3
クランピングインサート
ID 194102
SP 250-3, Upínací vložky
- Výška H: 15 mm
- Délka L: 29.5 mm
- Šířka B: 30 mm
- Závit G: M6
Información técnica
| 高さ H [mm] | 15.0 |
|---|---|
| 長さ L [mm] | 29.5 |
| 幅 B [mm] | 30.0 |
| ねじ G | M6 |
ID 194102
| 高さ H [mm] | 15.0 |
|---|---|
| 長さ L [mm] | 29.5 |
| 幅 B [mm] | 30.0 |
| ねじ G | M6 |