arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
SP 250-4 類似のイラスト

SP 250-4

クランピングインサート

ID 194103

SP 250-4, クランピングインサート
  • 高さ H: 12 mm
  • 長さ L: 29.5 mm
  • 幅 B: 30 mm
  • ねじ G: M6
Höhe H [mm] 12.0
Länge L [mm] 29.5
Breite B [mm] 30.0
Gewinde G M6