arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
SP 315-4 Vergelijkbare illustratie

SP 315-4

Kleminserts

ID 194107

SP 315-4, Kleminserts
  • Hoogte H: 12 mm
  • Lengte L: 29.5 mm
  • Breedte B: 35 mm
  • Draad G: M6
Hoogte H [mm] 12.0
Lengte L [mm] 29.5
Breedte B [mm] 35.0
Draad G M6