SP 400-2
夹持嵌块
ID 194109
SP 400-2, クランピングインサート
- 高さ H: 12 mm
- 長さ L: 34.5 mm
- 幅 B: 30 mm
- ねじ G: M8
Technical details
| 高度 H [mm] | 12.0 |
|---|---|
| 长度 L [mm] | 34.5 |
| 宽度 B [mm] | 30.0 |
| 螺纹 G | M8 |
ID 194109
| 高度 H [mm] | 12.0 |
|---|---|
| 长度 L [mm] | 34.5 |
| 宽度 B [mm] | 30.0 |
| 螺纹 G | M8 |