arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
SGBB-B 100-67-34

SGBB-B 100-67-34

Monoblock jaws

ID 430086

System jaws, standard

Product features:
  • Monoblock jaw, movable
  • Interface 1: W-100-1
  • Suitable for: KSG 100
Technical data:
  • Dimensions: 100 x 67 x 34 mm
  • Weight: 1.6 kg
幅 [mm] 100.0
奥行 [mm] 67.0
高さ [mm] 34.0
重量 [kg] 1.6

納品内容
システムジョー、固定ネジ。トップジョーなし。