arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
KSX-E IOL

KSX-E IOL

5 軸バイス
連続的にプログラム可能なクランプストロークを持つ電動5軸バイスにより、デジタル化された工程監視が可能です。

优势 - 您将获益

  • 得益于卡爪高度,可实现 5 轴加工
    允许工件从五面进行加工
  • 动力夹具的单爪夹持力为 40 kN
    即使夹持表面很小,也能够在可靠的过程中实现防振夹持
  • 十分适合自动化
    得益于机电驱动和完全一体化的传感器及执行器系统
  • 一体化传感器及执行器系统
    没有额外的干扰轮廓
  • 通过 IO-Link 控制
    可便捷集成到常用的现场总线系统中
  • 高工艺可靠性
    得益于提供多种查询并能够传输错误数据
  • 连续可编程的夹持力
    在工件尺寸和工件材料方面具备极佳的灵活性
  • 可连续编程的夹持行程和夹爪预定位
    夹持范围可根据工件单独调整
  • 可扩展夹持范围
    可夹持不同长度的工件
  • 主轴在顶部
    禁止卡爪跳动
  • 应用广泛
    适用于半成品和成品零件加工
  • 广泛的卡爪系列
    以最佳条件适应新的夹持任务

选件和特殊信息

  • 数字化流程监控
    未来几年,数字化也将对夹持设备产生越来越大的影响,这种趋势对于夹持设备而言有明显优势,尤其适用于中小批量加工中的自动化工件搬运和全面的流程监控。全新的电动 5 轴虎钳 KONTEC KSX-E IOL 正是为此目的而开发的。新款虎钳采用 24 V 直流电,夹持力可编程和持续调整,每个卡爪的夹持力最高可达 40 kN。KONTEC KSX-E IOL 具有高达 420 mm 的大夹持范围,带有卡爪预定位功能,是一款非常灵活的夹持装置。所有可编程参数也能够传输到机床控制系统,并通过集成的 IO-Link 接口进行评估分析。
  • 优化 5 面可加工性
    得益其外形及高夹爪设计,该虎钳非常适用于在 5 轴机床上进行 5 面完整加工。顶部安装的主轴可确保夹持力直接施加在工件下方,从而防止卡爪向上抬起。不受到切屑、污垢或冷却液的影响。其完全密封并使用金属外壳,电子元件和执行器也得到了可靠保护。SCHUNK 种类繁多的系统爪和顶爪产品组合完善了 KONTEC KSX-E IOL 的整体配套