arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
SSH-D-1/2 Abbildung ähnlich

SSH-D-1/2" 60-300

Accessoires de mandrins de tour standard

ID 1301281

Accessoires de mandrins de tour standard

Caractéristiques des produits :
  • Clé dynamométrique
  • Pour actionner manuellement les mandrins de tour manuels SCHUNK
  • Fonction cliquet intégré
  • Adaptateur carré
  • Compatible avec: ROTA-S flex 700; ROTA-S plus 400, 400-102; ROTA-S plus 2.0 250, 250-62, 250-62/2, 315, 315-92, 315-92/2; ROTA-G 315-102
Caractéristiques techniques :
  • Raccordement carré: 1/2"
  • Couple de rotation min.: 60 Nm
  • Couple de rotation max.: 300 Nm
  • Poids: 1.72 kg
Raccordement carré 1/2"
Longueur [mm] 621.0
Couple de rotation min. [Nm] 60.0
Couple de rotation max. [Nm] 300.0
Poids [kg] 1.72