arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact cube danger download external_link facebook globeimage info instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus refresh rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
MPG-plus

MPG-plus

小物部品用グリッパー
2 爪平行開閉グリッパー、ベースジョーにスムーズな動作のローラーガイドを装備

利点と特長

  • クロスローラーガイド
    遊びの少ないベースジョーガイドで精確な把持が可能
  • ダブルローラーベアリングによるベースジョーガイド
    摩擦が少なく、スムーズな動作
  • 最適化された基本負荷定格
    長いグリッパーフィンガーの使用が可能
  • 楕円ピストン駆動コンセプト
    最大の把持力を実現
  • 電子マグネットスイッチによるモニター
    最高のプロセス安定性を実現
  • 2 つの側面から 4 つのねじ込み方向に取取付け
    汎用性、適応性の高いグリッパーを使用したアセンブリー
  • ホースを使わない直接接続またはネジ接続によるエア供給
    あらゆる自動化システムに対応するフレキシブルな圧力供給
  • コンパクトな寸法
    ハンドリングの際の干渉範囲を最小限に抑制
  • NEW:食品用潤滑剤
    医療技術、ラボオートメーション、製薬・食品業界への参入を容易にするソリューションとして

オプション、その他

  • 把持力維持タイプ AS / IS
    把持力の機械式保持バージョンでは、圧力が低下した時にも、最低限度の把持力が維持できるようになっています。AS / S 仕様では把握力 (クローズ時) に、IS 仕様では把握力 (オープン時) にそれぞれ作用します。
  • オプションのアダプタープレート
    グリッパーの正面取付けが可能
  • 高精度バージョン P
    最高の精度を実現
  • 柔軟なポジションセンサー構成可能バージョン FPS
    このバージョンは、ポジションセンサー FPS を柔軟に利用できる設計で、複数の把持位置のモニターが可能です。
  • 保護カバーバージョン HUE
    グリッパーを外部の影響から全面的に保護
  • 食品用潤滑剤
    本製品は、食品規格に適合した潤滑剤を標準装備しています。EN 1672-2:2020の要求事項を完全に満たしていない。関連するNSF証明書は、取扱説明書の潤滑油情報を使用してhttps://info.nsf.org/USDA/Listings.aspからご覧ください。