PFH-mini
Grijper met lange slag
Tweevinger-parallelgrijper met grote klemslag voor grote onderdelen en/of een breed assortiment onderdelen
説明
利点と特長
- 堅牢なスライドガイド
形状の異なるさまざまなワークを精確にハンドリング - 高い最大モーメント負荷を実現
長いグリッパーフィンガーの使用が可能 - ダブルピストン、ラックアンドピニオン方式
確実にセンターグリップ - 2 面、3 方向のネジ止め固定が可能
汎用性、適応性の高いグリッパーを使用したアセンブリー - ホースを使わない直接接続またはネジ接続によるエア供給
あらゆる自動化システムに対応するフレキシブルな圧力供給
オプション、その他
- 把持力維持タイプ AS / IS
把持力の機械式保持バージョンでは、圧力が低下した時にも、最低限度の把持力が維持できるようになっています。AS / S 仕様では把握力 (クローズ時) に、IS 仕様では把握力 (オープン時) にそれぞれ作用します。 - ガイドカバー付きグリッパー
著しい汚染に対して - 食品用潤滑剤
本製品は、食品規格に適合した潤滑剤を標準装備しています。EN 1672-2:2020の要求事項を完全に満たしていない。関連するNSF証明書は、取扱説明書の潤滑油情報を使用してhttps://info.nsf.org/USDA/Listings.aspからご覧ください。