SPG
Pince pour charges lourdes
Pince à 2 doigts parallèles robuste pour composants lourds et de dimensions diverses, avec guidages robustes
説明
Avantages - Vos bénéfices
- Guidage robuste
pour une manipulation précise - Admission de moments élevés possible
adaptée à l'utilisation de longs doigts de préhension - Performance élevée
par un entraînement direct - Fixation sur trois faces de la pince suivant deux directions
pour un montage universel et flexible de la pince - Alimentation pneumatique par raccordement direct sans tuyaux ou avec raccords à visser
pour une alimentation flexible dans tous les systèmes automatisés
Options et informations particulières
- Chacun des deux côtés présente deux raccords pour graisseur TM6 pour le graissage des mors de base ainsi que des raccords pour la surpression.
- Maintien de la force de préhension
La SPG 100 (ID 0302121) avec des temps d'ouverture et de fermeture réduits de 1,5 s est fournie sans clapet utilisé pour le maintien de la force de préhension. - Graisse alimentaire
Le produit contient en standard des graisses conformes aux normes alimentaires. Les exigences de la norme EN 1672-2:2020 ne sont pas entièrement satisfaites. Les certificats NSF correspondants sont disponibles sur le site https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp en utilisant les informations sur les graisses figurant dans la notice l d'utilisation.