arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
BSWS-PGZN-plus

BSWS-PGZN-plus

ジョークイック・チェンジ システム
ジョーツール・チェンジシステム BSWS-M なら、グリッパーのトップジョーを手動ですばやく交換できます。グリッパージョーごとにアダプター (BSWS-A) とベース (BSWS-B) が各 1 点ずつ必要となります。
分解を行い、追加の高さが発生しない場合、グリッパージョーごとに 1 点のアダプターピン(BSWS-AR)とアセンブリキット(BSWS-UR)が必要となります。またその他のメリットとして、BSWS-UR では、爪の輪郭に、扱いの難しい取付け穴を設ける必要がなくなります。

Avantages - Vos bénéfices

  • Possibilités d'utilisation universelles
    Grâce au mors BSWS, une seule pince de préhension est nécessaire pour différentes applications.
  • Changement manuel de doigts de préhension via un mécanisme de verrouillage
    simple et rapide pour une grande flexibilité des pinces
  • Gain de temps lors du changement d'applications
    Différentes pièces peuvent être manipulées en remplaçant les doigts de pince
  • Possibilité de montage alternative de l'axe de verrouillage dans les mors de base
    La possibilité de changement et le libre choix de conception des mors n'a aucun impact sur l'encombrement.

Options et informations particulières

  • BSWS-UR : montage inversé sans hauteur supplémentaire
    Si la hauteur supplémentaire due au système BSWS est gênante, il est possible d'assembler les BSWS-AR par vis dans les mors de base de la pince. Le système de changement est donc plus compact en hauteur. Le mécanisme de verrouillage est alors intégré dans le doigts de préhension.
  • Par ailleurs, le BSWS-UR ne présente plus aucun alésage nécessaire pour le montage des doigts de préhension. N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.
  • BSWS-ABR-SBR
    Ebauches de doigts rapportés avec système à changement rapide de mors intégré
  • BSWS-AR
    Il n'est pas possible de combiner les BSWS-AR avec les pinces dans une version avec capots étanches à la poussière N'hésitez pas à nous contacter pour des propositions de solutions alternatives.
  • Graisse alimentaire
    Le produit contient en standard des graisses conformes aux normes alimentaires. Les exigences de la norme EN 1672-2:2020 ne sont pas entièrement satisfaites. Les certificats NSF correspondants sont disponibles sur le site https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp en utilisant les informations sur les graisses figurant dans la notice l d'utilisation.