DPG
密閉式グリッパー
この製品はSCHUNKの定番製品です。
代替製品:
Pince parallèle avec guidages circulaires étanches IP 67
説明
Avantages - Vos bénéfices
- Joint râcleur sur le guidage cylindrique extérieur
pour une étanchéité durable et sûre de la pince - Raccordement pneumatique direct sans flexible
pour un montage universel et flexible de la pince - Dimension compactes
pour des contours de collision minimisés lors de la manipulation de pièce
Options et informations particulières
- Version de maintien de la force de préhension AS / IS
La version avec maintien mécanique de la force de préhension garantit une force de préhension minimale, y compris en cas de chute de pression. Dans la version AS/S, cela agit comme une force de fermeture. Dans la version IS, cela agit comme force d'ouverture. - Position du(des) doigt(s)
peut être détecté au moyen de détecteurs de proximité magnétiques et/ou inductifs. - Les forces à l'ouverture des DPZ/DPG sont spécifiées à 4 bars d'air comprimé. Les DPZ/DPG peut être utilisées avec un maximum de 4 bars, si utilisées pour un serrage intérieur !
- N'utilisez cette pince que pour les applications existantes. Dans le cas de nouvelles applications, veuillez utiliser un modèle de pince plus récent. N'hésitez pas à nous contacter pour obtenir des conseils.