PGN-plus
Pince universelle
この製品はSCHUNKの定番製品です。
代替製品:
Pince parallèle à 2 doigts universelle avec force de préhension élevée et moments admissibles élevés grâce au guidage multi-crans
説明
Avantages - Vos bénéfices
- Guidage multi-cran robuste
pour une manipulation précise - Admission de moments élevés possible
adaptée à l'utilisation de longs doigts de préhension - Entraînement par piston ovale
pour des forces de préhension maximales - Fixation sur deux côtés de la pince avec trois directions de vissage
pour un montage universel et flexible de la pince - Alimentation pneumatique par raccordement direct sans tuyaux ou avec raccords à visser
pour un montage universel et flexible de la pince - Gamme complète d'accessoires de détection
pour des possibilités diverses de détection et de contrôle de position - Dimension compactes
pour des contours de collision minimisés lors de la manipulation de pièce - Nombreuses options
pour une optimisation spécifique de votre cas particulier d'application (protection contre les pollutions, température élevée, protection contre la corrosion, etc.)
Options et informations particulières
- Version de maintien de la force de préhension AS / IS
La version avec maintien mécanique de la force de préhension garantit une force de préhension minimale, y compris en cas de chute de pression. Dans la version AS/S, cela agit comme une force de fermeture. Dans la version IS, cela agit comme force d'ouverture. - Version anti-corrosion K
pour une utilisation dans un environnement favorisant la corrosion - Version haute température V/HT
pour une utilisation dans un environnement chaud - Version booster de puissance KVZ
pour un besoin plus important de force de préhension - Version précise P
pour une précision maximale - Version ATEX EX
pour atmosphères explosives - Version étanche à la poussière SD
absolument étanche la poussière, niveau de protection accru contre l’infiltration de matières. - Versions supplémentaires
Différentes options peuvent être combinées ensemble. - Graisse alimentaire
Le produit contient en standard des graisses conformes aux normes alimentaires. Les exigences de la norme EN 1672-2:2020 ne sont pas entièrement satisfaites. Les certificats NSF correspondants sont disponibles sur le site https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp en utilisant les informations sur les graisses figurant dans la notice l d'utilisation.