arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact cube danger download external_link facebook globeimage info instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus refresh rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
RSS

RSS

無線センサーシステム
RSS 送信システムにより 2 つのセンサー信号の無線送信ができます。

利点と特長

  • 無線による信号伝送
    ケーブル断線のおそれのないモニター機能、配線が不可能な用途に対応
  • 送信器と受信器を接続するティーチインモード
    システム全体をすばやく簡単に試運転
  • 接続のモニター (ウォッチドッグ) および受信強度の表示
    最大のプロセス安全性と最適なシステム制御のために
  • 送信モジュールの長寿命バッテリー
    5 年以上メンテナンスフリーの運転を保証
  • 内蔵バッテリーのモニター
    メンテナンスの早期診断

オプション、その他

  • 無線センサーシステムRSSの使用
    受信機 RSS-R1 は送信機 RSS-T2 の信号を受信します。発信機ごとに受信機1台とアンテナ1個が必要です。
  • 米国およびカナダでの RSS 無線センサーシステムの使用
    米国およびカナダでは、FCC/IC 認定取得済みの場合にのみ、無線センサーシステムの操作が許可されます。この FCC/IC 認定は、RSS-T2-US/CA 送信器および RSS-R1 受信器でのみ使用可能です。RSS-T2 タイプの操作は、米国およびカナダでは許可されていません。
  • 送信器の内蔵バッテリーの寿命
    バッテリーの一般的な寿命に関する情報は、1 秒に 1 シフト操作、1 信号伝送で、ウォッチドッグは 1 秒に設定した場合に基づいて決定されています。
  • 電波のエネルギーとその伝播
    無線信号の拡散状況はさまざまの要因に支配されます。このことについての重要な情報が取扱説明書に記載されています。無線信号の強度は受信器の LED によって知ることができます。