arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
BSWS-B 200 類似のイラスト

BSWS-B 200

ジョークイック・チェンジ システム

ID 303033

クイックジョーチェンジシステムのベース BSWS-PGZN-plus, サイズ: 200, フィンガーインターフェース: BSWS-A 200

  • Anzahl Stück pro Ident.-Nr.: 1
重量 [kg] 0.9
ID ごとの番号 1.0
最低周囲温度 [°C] 5.0
最高周囲温度 [°C] 130.0
最大許容ローディングトルク My [Nm] 510.0
最大許容荷重 Fx [N] 6110.0
最大許容力 Fz [N] 6000.0
BSWS-B の高さの誤差は +/- 0.05 mm で、BSWS-A と接続したトップジョー交換の繰り返し精度 +/-0.02 mm です。

モデルシリーズに関する一般注意事項

荷重リミット
フィンガー長と力、ならびに加速度/トルクによって発生する荷重から導かれるトルク負荷が最大許容値を超えてはいけません。最大許容力 Fxについても同様です。これとは別に、最大許容フィンガー長および使用するグリッパーの許容荷重にも注意する必要があります。

ロック
ロック面にはグリースや油が付着しないようにしてください。

アダプターピン材質
鋼鉄

作動
六角ソケットレンチを使い手動で

保証
24 カ月

納品内容
ベースとアダプターはそれぞれ異なる数量で個別に入手可能。安全情報(製品ごとの取扱説明書はオンラインで閲覧可能)