ECM
コントローラー
この製品は廃番となっており、販売は停止されています。
電子コントローラーを使用して、メカトロニックモジュールやシステムを制御・調整します。内蔵電子機器は不要。これらは EGN および EZN グリッパ―用のものがシュンクにより提供されています。
説明
利点と特長
- 高精度、高適応性
非常に正確な位置決めまたは力/トルクの正確な制御などの位置決めプロセス用 - SCHUNK MTS モーションコントロール試運転用ソフトウェア
パラメーターの設定、試運転、機能試験を支援 - PROFINET 通信インターフェース
柔軟に統合可能 - USB サービスインターフェース
USB メモリを使用した簡単迅速なパラメーター設定および PC を使用した試運転 - 標準コネクターテクノロジーおよびスプリングクランプ
便利で産業に適合した試運転用 - ロータリーエンコードスイッチおよび DIP スイッチ
フィールドバスの手動アドレス設定、ボーレート設定およびサービス機能用