HUE PGN-plus 100
保護カバー
ID 371482
保護カバー, 適合タイプ: PGN-plus 100
技術的詳細
| 材質 | 熱可塑性 99、PVC-P |
|---|---|
| 最低周囲温度 [°C] | -30.0 |
| 最高周囲温度 [°C] | 80.0 |
| 重量 [kg] | 0.24 |
| 吊り下げた状態のグリッパー、ジョイントシーリングなし | 60 |
| 上向き状態のグリッパー、ジョイントシーリングなし | 64 |
| 寝かせた状態のグリッパー、ジョイントシーリングなし | 60 |
| 任意の位置のグリッパー、ジョイントシーリング付き | 65 |
ジョイントおよび供給源のシール用のシュンク推奨のシール剤:
柔らかく伸縮性のある MS ポリマー、汎用接着・シール剤:
Teroson SE 2000 MF (黒)
品番:92-401790、ハンドガンおよび空圧ガン用 310 ml カートリッジメーカー:
製造元: Henkel KGaA, www.henkel.com
柔らかく伸縮性のある MS ポリマー、汎用接着・シール剤:
Teroson SE 2000 MF (黒)
品番:92-401790、ハンドガンおよび空圧ガン用 310 ml カートリッジメーカー:
製造元: Henkel KGaA, www.henkel.com