arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
KA BW08-L 3P-0500-NPN 類似のイラスト

KA BW08-L 3P-0500-NPN

ケーブル

ID 9641116

接続ケーブル, プラグイン接続のサイズ: M8, L 形ソケット

  • 切り換え時間: NPN
  • 接続: M8
  • 芯線数: 3
  • ケーブル長: 5 m
  • 最大電流: 3 A
Aansluiting sensorzijde Haaks
Schroefdraad, sensorzijde M8
Haakse connector, sensorzijde [°] 90
Connector schakelkastzijde Open kabeldraden
Haakse connector, schakelkastzijde [°] 0
Aantal draden 3.0
Kabeldoorsnede [mm²] 0.25
Max. stroom per draad [A] 3.0
Max. stroom [A] 3.0
Versie hoekvormig NPN ja