arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
KA BW12-L 3P-0300-PNP 類似のイラスト

KA BW12-L 3P-0300-PNP

ケーブル

ID 301503

Disponibile in magazzino
接続ケーブル, プラグイン接続のサイズ: M12, L 形ソケット

  • 切り換え時間: PNP
  • 接続: M12
  • 芯線数: 3
  • ケーブル長: 3 m
  • 最大電流: 4 A
接続部、センサー側 L 形ソケット
センサー側はねじ山付き M12
L 形コネクター、センサー側 [°] 90
コネクター、制御盤側 オープンより線
アングル、制御盤側 [°] 0
芯線数 3.0
芯線断面積 [mm²] 0.34
最大電流/リード線 [A] 4.0
最大電流 [A] 4.0
L 形 PNP あり